Transmissor de pressão, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5202
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Peso bruto | 0.176 Kilogram |
Peso líquido | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428876810 |
Peso bruto | 0.176 Kilogram |
Peso líquido | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428876810 |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
CE C UL US UL Recognized |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 9300-A311-A1GB04-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Contain batteries | No |
Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 1.02 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -1.02 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Histerese e repet. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | A |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 1 % |
Pressure range [mbar] [max] | 70 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | -70 mbar |
Pressão de ruptura [bar] | 50 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.5 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
TEB interno CTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
Tipo | MBS 9300 |
Tipo da con. de press. | G |
Torque de montagem recom. [Nm] | 25 nm |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
CE C UL US UL Recognized |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 9300-A311-A1GB04-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Contain batteries | No |
Durabilidade P @ 10-90% FS | 10000000 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Err. pos. mont. @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 1.02 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -1.02 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Histerese e repet. ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | A |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Precis. @ temp. de ref. ±FS típ. [%] | 1 % |
Pressure range [mbar] [max] | 70 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | -70 mbar |
Pressão de ruptura [bar] | 50 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 3.5 bar |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
TEB interno CTR ±FS [%] | 2 % |
Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
Tipo | MBS 9300 |
Tipo da con. de press. | G |
Torque de montagem recom. [Nm] | 25 nm |