Shows 3 product(s)
Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 13.5