China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Comprimento [mm] |
50 mm |
Comprimento [pol] |
1.97 in |
Comprimento de inserção [mm] |
80 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
3.15 in |
Con. padrão |
ISO 228 |
Conex. elétr. |
Linha fina |
Conexão de processo Macho/Fêmea |
Macho |
Conexão do processo padrão |
ISO 228-1-A |
Designação de tipo |
MBT 5116-S001-080-00-0000 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] |
18 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] |
14 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] |
0.71 in |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] |
0.55 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
600 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
1112 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto do sensor |
Intercambiável |
Mat. da con. |
AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. |
AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo |
Aço inoxidável |
Número de terminais [pcs] |
3 pc |
Padrão de elemento do sensor |
EN 60751 |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote |
13 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
100 |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sinal de saída |
Ohm |
Tamanho da con. el. |
Pg 13.5 |
Tamanho da conexão de processo |
1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
75 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
167 °F |
Tipo |
MBT 5116 |
Tipo de conexão |
G |
Tipo de conexão do processo |
G |
Tipo de elemento do sensor |
Pt |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tolerância do elemento do sensor |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |