Insertion temperature transmitters

Shows 12 product(s)

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z8150

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 13.5

Visualizar: