MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4056

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Product details

Peso bruto 0.159 Kilogram
Peso líquido 0.111 Kilogram
Volume 0.682 Liter
EAN 5702423213764

 

Aizsargcaurules diametrs [mm] 8 mm
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comprimento de inserção [pol.] 1.97 in
Con. padrão ISO 228
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 13 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 150 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] 0 °C
Grupo de produtos Sensors
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inserto do sensor Fixo
Korpusa kategorija, IP IP65
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Nome do produto Temperature transmitter
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Procesa savienojuma izmērs 1/4
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material Nerūsējošais tērauds
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Iebūvēts
REACH Candidate List substances No
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma tips G
Sensora elem. pretestība [omi] 1000
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 5560-0000-0050-10-115
Tipo MBT 5560
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tolerância do elemento do sensor < ± 1% FS
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality