Shows 6 product(s)
Unidade de monitoramento, AK-LM 350
Tipo de controlador: Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Monitoramento c.AK-PC 772,781,783, Tipo de comunicação: RS232; LON RS485
Gerenciador de sistema, AK-SM 810
Função: Coleta de dados, sem Monitor, Área de aplicação: Licença de refrigeração, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema
Gerenciador de sistema, AK-SM 880
Tipo de controlador: Gerenciador de sistema, Área de aplicação: Loja completa/ Retrofit TP78, Tipo de comunicação: LON TP78
Gerenciador de sistema, AK-SM 820A
Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja de conveniência, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema
Gerenciador de sistema, AK-SM 880A
Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja completa, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema
Gerenciador de sistema, AK-SM 880A
Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja completa/ Retrofit TP78, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema