Gerenciador de sistema, AK-SM 880A

080Z4029

Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja completa/ Retrofit TP78, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema

Detalhes do produto

Peso bruto 2.4 Kilogram
Peso líquido 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162477687

 

Aprovação LISTADO C UL US
C-TICK
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP20
Display na parte frontal Sim
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Coleta de dados, Unidade de monitoramento
Grupo de produtos Supervisory solutions
Idioma do produto Americana
Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
Mais informações w. Display & touchscreen
Nome do produto Gerenciador de sistema
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo AK-SM 880A
Tipo de comunicação LON TP78
Tipo de controlador Gerenciador de sistema
UL evaluated Yes
Área de aplicação Loja completa/ Retrofit TP78

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality