Visores de alta pressão

Mostra 40 produtos

Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RX

Tamanho da conexão: 1/2-14 NPT, Mat. do corpo: Latão, Tipo de conexão: NPT

Soquete do visor de vidro, SGP 3/4 RX

Product name: Sight glass socket, Type: SGP 3/4 RX

Soquete do visor de vidro, SGP 3/4 RX

Product name: Sight glass socket, Type: SGP 3/4 RX

Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RN

Product name: Sight glass socket, Type: SGP 1/2 RN

Visor, SGP 6 I

Tamanho da entrada [mm]: 6.00, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Visualizar: