Shows 3 product(s)
AVQM, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.2 - 4.5, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: livre
AVQM PN25 25/8 /0,2 rosca fluxo/ret
AVQM, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 10.5, Rosca externa, G 2 A, Versão de montagem: livre
AVQM PN25 40/16 /0,2 rosca fluxo/ret
AVQM, PN 25, DN 50, Vazão [m3/h]: 0.8 - 12, Rosca externa, G 2 1/2 A, Versão de montagem: livre
AVQM PN25 50/20 /0,2 rosca fluxo/ret