AVQM, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 10.5, Rosca externa, G 2 A, Versão de montagem: livre

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 rosca fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 5.642 Kilogram
Peso líquido 5.189 Kilogram
Volume 12.312 Liter
EAN 5702421542750

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Controlador de pressão Não
Controle de fluxo Sim
Curso [mm] 10 mm
Description AVQM PN25 40/16 /0,2 rosca fluxo/ret
Diâmetro (mm) 40 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Função Controlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão Pistão
Limitação de fluxo Sim
Material de vedação CV EPDM
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula CV Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Tamanho da conexão G 2 A
Tamanho da válvula DN 40
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVQM
Tipo de configuração None
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h
Vazão [m3/h] 10.5 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 10.5 m³/h
Vazão [m3/h] [Min] 0.8 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality