134X0478
OGDSK231K131352L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
31,13, 35 mm, Aço inoxidável,
Sem CSA/UL, Vertical, motor acima, Sem freio,
Caixa de terminais
O VLT® OneGearDrive é um sistema de conversores flexíveis e com
eficiência energética que reduz significativamente o número de
variantes de conversores em uma fábrica típica de processamento de
alimentos e bebidas ou de manipulação de materiais, levando a uma
grande redução dos custos operacionais e economia substancial de
energia.
Observação: Se um braço de torque for necessário, encomende-o como
acessório.