134U9233
OGDSK214K131301L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
14,13, 30 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Vertical, motor acima, Freio 180V CC (400V CA),
Caixa de terminais
O VLT® OneGearDrive é um sistema de conversores flexíveis e com
eficiência energética que reduz significativamente o número de
variantes de conversores em uma fábrica típica de processamento de
alimentos e bebidas ou de manipulação de materiais, levando a uma
grande redução dos custos operacionais e economia substancial de
energia.
Observação: Se um braço de torque for necessário, encomende-o como
acessório.