134U8084
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higiênico, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Aço inoxidável,
Com CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Motor+plugue+conector, s/ cabo
O VLT® OneGearDrive é um sistema de conversores flexíveis e com
eficiência energética que reduz significativamente o número de
variantes de conversores em uma fábrica típica de processamento de
alimentos e bebidas ou de manipulação de materiais, levando a uma
grande redução dos custos operacionais e economia substancial de
energia.
Observação: Se um braço de torque for necessário, encomende-o como
acessório.