VACON® NXP Grid Converter

Shows 93 product(s)

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 385 AIP00
Painel gráfico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: Sem placa
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 61 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

132L1483

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 2700 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 4140 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5373

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 4140 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

132L5687

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 2340 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

132L6486

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 4140 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L7554

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 3100 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7556

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 2120 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 3100 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

132L7724

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 3100 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

View: