NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV

132L7724

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 3100 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GANK+LPC2+SPXV
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 361 Kilogram
Peso líquido 360 Kilogram
EAN 5714853892570

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 3100 3100 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Card Modifications G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Shipping Package +GSNT Sem embalagem
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B B1 6DI/DO (programável, DI ou DO)
Slot opcional C D7 D7,Med. tensão de linha
Slot opcional D B1 Placa B1 no slot D
Slot opcional E E5 E5,PROFIBUS DP Sub-D9
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +MASG Licença de conversor de rede
Aplicação +ARFIFF03 Conversor de rede NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima +GANK Classe NK
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi DH64 2 Chassis 64 resfr. a líquido
Sub family identification +SPXV (+SPXV)Subconfig para VEO
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-310060
Codificação Parte 2 -000063526
Texto de vendas DH6431006-0T DH6431006-0T
Código do modelo 01 NXP31006-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A8B1D7B1E5
Modelcode03 +MASG
Modelocode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelocode05 +GANK
Modelocode06 +LPC2+SPXV
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Dimensões LxAxP [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de Estoque 7DP-310060 7DP-310060
verificar se está completo OK OK
Salescode part 2 A8B1D7B1E5
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality