Shows 370 product(s)
7DA-046050-000029276
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 460 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-103060-000015212
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidade Front-End Ativo
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: EA,2 portas ethernet avanç
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-032560-000037822
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Unidade Front-End Ativo
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Painel gráfico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Russo
Chassi 10 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-026150-000039634
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 261 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-026150-000040092
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 261 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-115050-000041549
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1150 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DP-002255-000041593
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 22 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: EA,2 portas ethernet avanç
Manual: Inglês
Chassi 05
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DA-032560-000043962
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidade Front-End Ativo
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: D6,CAN-Bus galv. separado
Manual: Inglês
Chassi 10 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DP-010552-000049908
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 105 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 07
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DP-020555-000050497
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 205 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 08
Outras opções de acordo com o código do modelo