Visão do produto (Alterar) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Grupo de produtos |
NXP |
Conversor de Frequência NXP |
|
Drive Personalizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Mechanical Modification |
S |
Conversor resf a ar padrão |
|
Tensão de rede |
5- |
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) |
|
Corrente |
0205 |
205 A |
|
Painel de Controle |
A |
Display alfanumérico |
|
Gabinete |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
Níveis de emissão EMC |
T |
IEC61800-3 para redes de TI |
|
Circuito de Frenagem |
0 |
Sem freio |
|
Modificação elétrica |
B |
Conexão CC |
|
Card Modifications |
V- |
ConDireta c/ placas enverniz |
|
Shipping Package |
+GSCB |
Caixa de papelão como pacote |
|
Warranty |
+WT01 |
Garantia de 12/18 meses(+WT01) |
|
Gland Plate Option |
+QGLM |
placa do conduíte métr |
|
Slot opcional A |
A1 |
A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V |
|
Slot opcional B |
A2 |
(A2)2SR(NA/NF) |
|
Slot opcional C |
D7 |
D7,Med. tensão de linha |
|
Slot opcional D |
B5 |
(B5)3RO(NO) |
|
Slot opcional E |
E9 |
E9,2 portas ethernet |
|
Pacote de idiomas do firmware |
+FL22 |
UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid |
|
Documentation Level |
+DQCK |
Manual do usuário Guia rápido |
|
Pref de idioma da documentação |
+DLUK |
Inglês |
|
Firmware do sistema |
+FNP02 |
Software do sistema NXP |
|
Licença de software |
+MASG |
Licença de conversor de rede |
|
Aplicação |
+ARFIFF03 |
Conversor de rede NXA,NXI,NXP |
|
Conjunto de parâmetros |
NONE |
nenhum |
|
Padrão de parâmetros do motor |
+LS50 |
Freq. padrão do motor 50HZ |
|
Labeling options |
+LPC1 |
sem rótulos adicionais |
|
Special BoM structure |
+SPC0 |
Configuração padrão BoM |
|
CE Approval |
+GACE |
Aprovação CE |
|
Aprovação UL |
+GAUL |
Aprovação UL |
|
RCM Approval |
+GACT |
Aprovação RCM N16307 |
|
Aprovação marítima |
NONE |
sem homologação marítima |
|
KC Approval |
+GAKC |
Aprovação coreana |
|
Ukrainian Approval |
+GAUA |
Aprovação ucraniana |
|
EAC Approval |
+GAEA |
Aprovação EAC |
|
Região |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamanho do Chassi |
FR08 |
Chassi 08 |
|
Sub family identification |
NONE |
(NENHUM)Normal encom cliente |
|
Variação de pot. espec cliente |
NONE |
Valor nominal da pot normal |
|
Codificação Parte 1 |
|
7DP-020555 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000050497 |
|
Texto de vendas |
FR0802055-5T |
FR0802055-5T |
|
Código do modelo 01 |
|
NXP02055-A5T0BSV- |
|
Código do modelo 02 |
|
A1A2D7B5E9+QGLM |
|
Modelcode03 |
|
+MASG |
|
Modelocode04 |
|
+ARFIFF03 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
58 |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
59 |
|
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] |
110 |
110 |
|
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] |
90 |
90 |
|
Dimensões LxAxP [mm] |
288X758X344 |
288X758X344 |
|
Corrente constante (NO) [A] |
205 |
205 |
|
Corrente constante (HO) [A] |
170 |
170 |
|
Catálogo de produtos |
NO_VIEW |
SEM EXIBIÇÃO |
|
Prefixo VXSNXLM |
7 |
7 |
|
Plataforma VXSNXLM |
D |
D |
|
Código de Estoque |
7DP-020555 |
7DP-020555 |
|
verificar se está completo |
OK |
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1A2D7B5E9+QGLM |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Fábrica da linha do pedido |
D801 |
D801 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|