CONVERSOR FREQUENCIA NXC11806A5T0SSGA1A2

137N3340

NXC11806-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
FR131180A_6-V_5_EMCT

Detalhes do produto

Peso bruto 1161 kg
Peso líquido 1160 kg
Volume 0 l
EAN 5715253611556

Vacon NXC2VBAS

Grupo do produto NXC Frequency Converter
Corrente 1180 Amp
Tensão da rede elétrica 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Tensão da rede elétrica Alpha-numeric display
Gabinete IP54/NEMA12
Níveis de emissão de CEM IEC61800-3 para Redes de TI
Chopper de frenagem (0) No Brake
Electrical Modification Standard 6-pulse w. choke
Mechanical Modification Standard air cooled drive
Card Modification (G-)FiberConnect+Varnished PCB
Slot opcional A (A1)6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B (A2)2RO(NO/NC)
Option Slot C Sin/Cos encoder interface
Slot D opcional Sem placa
Slot D opcional Sem placa
Input Device NONE
Circuit Breaker for AFE (+ICB) Circuit Breaker
Input Contactor NONE
Motor operator for IBC (+AMO) Motor Operator
Common Mode Choke NONE
Output Filters NONE
DC-connection NONE
Emergency Stop (+DEP) Emergency Stop
Thermistor Relay NONE
ARC_protection NONE
Insulation Fault Sensor NONE
Motor Fan Control (+AMF) Motor Fan Control
Aux. Contact (for Ixx) NONE
Motor Heater Feed NONE
Mechanic Brake Control (+AMB) Mechanic Brake Control
Cabinet Heater (+ACH) Cabinet Heater
Cabinet Light (+ACL) Cabinet Light
Control Relay NONE
Analog Signal Isolator NONE
Aux Transformer (+AT2) Aux. Transformer(750VA)
Power Supply 24VDC 2.5A NONE
Socket 230VAC NONE
Aux.Contact (for+ATx) NONE
Pilot Light (CV ON) NONE
Pilot Light (D01) NONE
Pilot Light (FLT) NONE
Pilot Light (RUN) NONE
Potentiometer (REF) NONE
0-1-START (MC oper.) NONE
Local / Remote -switch (+DRO) Local / Remote -switch
Reset Push-button (+DRP) Reset Push-button
Analog Meter (AO1) NONE
Analog A-meter curr.tr NONE
Analog V-meter sel.sw. NONE
External Terminals NONE
Ctrl. V Terminals (+TUP) Ctrl. V Terminals
North America region version NONE
Factory Acceptance Test NONE
Engineer to order option NONE
Marine version NONE
Empty Cabinet 1 NONE
Empty Cabinet 2 NONE
100mm Cabinet Base (+GPL) 100mm Cabinet Base
Input Cabling NONE
Output Cabling NONE
Seaworthy Packing NONE
Brand Vacon Dark Grey
Nível da documentação Manuais impressos
Garantia Garantia 12/18 meses (+WT01)
Manual language Brazilian portuguese
Firmware No System firmware
Language package US,FR,ES,DT;Americas
Application No Special Application
Supply frequency 60Hz default settings
Aprovação UL Sem aprovação da UL
Aprovação da ATEX Aprovação CE
Marine Approval NONE
ATEX Approval NONE
Additional Approval NONE
Aprovação da C Tick Sem aprovação da C-Tick
EAC Approval No EAC approval
Ukrainian Approval No Ukrainian Approval
Frame Size Frame 13 , diode front end
Código de estoque parte 1 7DC-118065-119S4W
Codificação Parte 1 7DC-118065-119S4W
Salestext FR131180A_6-V_5_EMCT
Salescode part 1 NXC11806-A5
Salescode part 2 T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP
Salescode part 3 +AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP
Salescode part 4 +TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Peso líquido calculado [kg] 1160
Calculated Net Weight 1160
Peso Bruto Calculado [kg] 1161
Calculated Gross Weight 1161
Corrente constante (NO) [A] 1180
Corrente constante (HO) [A] 1030
Fábrica da linha do pedido D801
Fornecedor Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality