CONVERSOR FREQUENCIA NXP05905-A0N1SSB-A1

132H4783

NXP07305-A2L1OSB-A1A2B40000+FL25+LS60+DPAP+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 730 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B4,EA,2SA(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 11
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP07305-A2L1OSB-A1A2B40000+FL25+LS60+DPAP+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 471 kg
Peso líquido 470 kg
Volume 0 l
EAN 5714853337811

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0730 730 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC L IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica O Padrão + interr. de entrada
Modificações de cartão B- Fibra+ControleInteg+PCB envern
Pacote de remessa +GSWP Embalagem de madeira
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B4 B4,EA,2SA(mA,isol),+24V/EXT
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR11 Chassi 11
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-073052
Codificação Parte 2 -000036472
Texto de vendas FR1107305-2L
Código do modelo 01 NXP07305-A2L1OSB-
Modelocode02 A1A2B40000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DPAP+DLBR
Peso líquido calculado [kg] 470
Peso Bruto Calculado [kg] 471
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 400
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 355
Dimensões LxAxP [mm] 794X2018X602
Corrente constante (NO) [A] 730
Corrente constante (HO) [A] 650
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-073052
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality