CONVERSOR FREQUENCIA NXP03855-A0N1SSB-A1

132H7570

NXP01006-A5L0SSV-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 100 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 08
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP01006-A5L0SSV-A1A3000000

Detalhes do produto

Peso bruto 59 kg
Peso líquido 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853367269

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0100 100 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão EMC L IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A3 (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR08 Chassi 08
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-010065
Codificação Parte 2 -000043450
Texto de vendas FR0801006-5L
Código do modelo 01 NXP01006-A5L0SSV-
Modelocode02 A1A3000000
Peso líquido calculado [kg] 58
Peso Bruto Calculado [kg] 59
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 90
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 75
Dimensões LxAxP [mm] 288X758X344
Corrente constante (NO) [A] 100
Corrente constante (HO) [A] 80
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-010065
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality