CONVERSOR FREQUENCIA NXP00526-A2T1SSV-A1

132H5404

NXP01405-A2H0SSV-A1AFB2B400+FL21+DPAP+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 140 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 08
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP01405-A2H0SSV-A1AFB2B400+FL21+DPAP+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXE

Detalhes do produto

Peso bruto 59 kg
Peso líquido 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853344420

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0140 140 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC H IEC61800-3
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX térm
Slot opcional C B2 B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
Slot opcional D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL21 UK,FI,SE,DK,DE;Nórdico
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação UL
Aprovação RCM +GNCT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GNKC Sem aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GNUA Sem aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GNEA Sem aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR08 Chassi 08
Sub family identification +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-014052
Codificação Parte 2 -000037884
Texto de vendas FR0801405-2H
Código do modelo 01 NXP01405-A2H0SSV-
Modelocode02 A1AFB2B400
Modelcode03 +FL21
Modelocode05 +DPAP+GNUL+GNCT
Modelocode06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXE
Peso líquido calculado [kg] 58
Peso Bruto Calculado [kg] 59
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 75
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 55
Dimensões LxAxP [mm] 288X758X344
Corrente constante (NO) [A] 140
Corrente constante (HO) [A] 105
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-014052
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality