CONVERSOR FREQUENCIA NXI00346-A5T0CSV-A1

132H3785

NXP00416-A5L0SSV-A8A2B20000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 41 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 07
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00416-A5L0SSV-A8A2B20000+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 36 kg
Peso líquido 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853327720

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0041 41 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão EMC L IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B2 B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR07 Chassi 07
Potência nominal 37K 37 kW/50 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-004165
Codificação Parte 2 -000015808
Texto de vendas FR0700416-5L
Código do modelo 01 NXP00416-A5L0SSV-
Modelocode02 A8A2B20000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 35
Peso Bruto Calculado [kg] 36
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 37.5
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 30
Dimensões LxAxP [mm] 237X591X257
Corrente constante (NO) [A] 41
Corrente constante (HO) [A] 34
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-004165-118RKD
Código de Estoque 7DP-004165
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality