Transmitter circuits

Shows 1 product(s)

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20