MBT 9110, -50 °C - 50 °C

084Z8115

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.677 Kilogram
Peso líquido 0.394 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423098675

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP54
Conex. elétr. 2 fiação de saída
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 9110-000B-D405
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 50 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] -50 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 850 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -200 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 1562 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -328 °F
Fios [pcs] 3 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Temperature transmitter
Número de terminais [pcs] 2 pc
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. el. 2 terminais
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Termopar N/A
Tipo MBT 9110
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Padrão na caixa

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality