Acessórios do produto |
Acessórios genéricos |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Entrada int./ext. |
Interno |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de umid. |
Indicador N |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. do corpo |
Latão |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
500 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
35 bar |
Product Name Description |
Visor |
Qnt. do pacote |
24 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A |
Saída int./ext. |
Externa |
SCIP dossier no. |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] |
12 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da saída [mm] |
12 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tipo |
SGN 12 |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |