Shows 2 product(s)
Bobina de solenoide, BC110C, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, BC230C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00