Bobina de solenoide, BC230C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

042N7518

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.176 Kilogram
Peso líquido 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 25 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 19 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 12 W
Consumo de energia [W] 60Hz 9.5 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BC230C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Qnt. do pacote 45 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
SCIP dossier product name 042N7518
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] 220 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 220 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo BC230C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality