Thermostatic operated water valves are used for proportional regulation of flow quantity, depending on the setting and the sensor temperature.The Danfoss range of thermostatic operated water valves includes a series of products for both refrigeration and heating regulation. The valves are self-acting, i.e. they operate without the supply of auxiliary energy such as electricity or compressed air. The required temperature is maintained constant without unnecessary use of: cooling water in cooling systems and hot water or steam in heating systems The operating economy and efficiency are maximized.
Shows 24 product(s)
Válvula de água com operação térmica, AVTA 25, G, 1
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal
Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa
Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa
Válvula de água com operação térmica, AVTA 20, G, 3/4
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa
Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção
Válvula de água com operação térmica, AVTA 20, G, 3/4
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção
Válvula de água com operação térmica, AVTA 25, G, 1
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção
Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Massa
Válvula de água com operação térmica, AVTA 10, G, 3/8
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal
Válvula de água com operação térmica, AVTA 10, G, 3/8
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção