Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 28 product(s)
VGF, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flange
VGF PN25 40/20 2 vias flange fluxo
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flange
VFG2 PN16 15/4 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Flange
VFG2 PN16 20/6,3 2 vias flange fluxo/ret
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Flange
VFG2 PN16 25/8 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Flange
VFG2 PN16 32/16 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Flange
VFG2 PN16 40/20 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Flange
VFG2 PN16 50/32 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Flange
VFG2 PN16 65/50 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flange
VFG2 PN16 80/80 2 vias flange fluxo/retorno
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flange
VFG2 PN16 100/125 2 vias flange fluxo/ret
Visualizar: