VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Flange

065B2389

VFG2 PN16 20/6,3 2 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 6.57 Kilogram
Peso líquido 6.267 Kilogram
Volume 11.681 Liter
EAN 5702421803066

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 6 mm
Description VFG2 PN16 20/6,3 2 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.41
Fator de cavitação 25% 0.69
Fator de cavitação 50% 0.62
Fator de cavitação 75% 0.6
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
SCIP dossier product name VFG2
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 6.3 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.03
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality