Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 34 product(s)
AFA, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²
AFA PB25 3-11 32cm2 prata
AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 prata
AFA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Amarelo
AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 amarelo
AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²
AFPA PB25 1-5 80cm2 prata
AFPA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Amarelo
AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 amarelo
AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²
AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 prata
AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Amarelo
AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 amarelo
AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.3 bar, 630 cm², Amarelo
AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 amarelo
AFPA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
Differential pressure relief actuator
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flange
VFG2 PN16 15/4 2 vias flange fluxo/retorno
Visualizar: