AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.3 bar, 630 cm², Amarelo

003G1023

AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 23.5 Kilogram
Peso líquido 23.5 Kilogram
Volume 89.6 Liter
EAN 5702421808375

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 0.3 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.05 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Amarelo
Curso [mm] 7 mm
Description AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 amarelo
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de alívio da pressão diferencial
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Tamanho do atuador [cm2] 630 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFPA
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality