Válvulas de expansão eletrônicas

Shows 116 product(s)

034G0505

Válvula de expansão eletrônica, ETS 100

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 5/8 in

034G0507

Válvula de expansão eletrônica, ETS 100

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in

034G1704

Válvula de expansão eletrônica, ETS 50

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in

034G1705

Válvula de expansão eletrônica, ETS 50

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in

034G1708

Válvula de expansão eletrônica, ETS 50

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in

034G1714

Válvula de expansão eletrônica, ETS 50

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in

034G1721

Válvula de expansão eletrônica, ETS 25B

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in

Visualizar: