Válvula de expansão eletrônica, ETS 50

034G1704

Tipo de conexão de entrada: Solda ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 1.826 Kilogram
Peso líquido 1.473 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827034

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de passo
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Capacidade nominal R134a [kW] 170 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 48.9 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 215 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 62 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 240.5 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 69.1 TR
Capacidade nominal R410A [kW] 262.3 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 75.7 TR
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Ciclo de serviço máx. permitido [%] 100 %
Classificação da carcaça IP IP67
Compatibilidade com lubrificantes MO
POE
Compatíveis com Controladores Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Condições de cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conex. elétr. M12
Contain batteries No
Corrente de fase (pico) [mA] 141 mA
Corrente de fase (RMS) [mA] 100 mA
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] 1.3 W
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
Indutância de fase [µH] 85000 μH
Mat. da con. Bimetálico: Aço/cobre
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD reversa [bar] 33 bar
MaxOPD reversa [psi] 478.6 psi
Modo de passo Etapa completa bifásica
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominal Abertura de curso completa, fluxo normal
OPD máx. [bar] 33 bar
Opção de operação manual ferramenta de testeAST-G
Passos totais 2625 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45.5 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Resistência [kOhm] 0.1 kOhm
SCIP dossier no. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product name ETS 50-100 with sight glass
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 3/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] 65 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] 150 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] -40 °F
Tensão [V] CC [Máx] 13.8 V
Tensão [V] CC [Mín] 11.5 V
Tipo ETS 50
Tipo de conexão de entrada Solda ODF
Tipo de conexão de saída Solda ODF
Tipo de motor Bipolar
UL evaluated Yes
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] 17 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] 8.5 s
Visor Sim
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] 5.5 W

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality