Mostrar mais
ICS

Shows 100 product(s)

027H1062

Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-15, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 6

027H1063

Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-20, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 8

027H2021

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 25 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Mat. da con.: Aço

027H2029

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Mat. da con.: Aço

027H2031

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-10, 25 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Mat. da con.: Aço

027H2039

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-10, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Mat. da con.: Aço

027H2041

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-15, 25 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 6, Mat. da con.: Aço

027H2049

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-15, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 6, Mat. da con.: Aço

027H2051

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-20, 25 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 8, Mat. da con.: Aço

027H2059

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-20, 20 mm, Solda de topo

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 8, Mat. da con.: Aço

Visualizar: