Shows 117 product(s)
Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-15, 20 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 6
Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-20, 20 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 8
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 25 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Mat. da con.: Aço
Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-5, 20 mm, Solda de topo
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Mat. da con.: Aço