Pressostatos diferenciais

Shows 24 product(s)

017D001666

Pressostatodiferencial, RT260A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.5 - 11, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

017D002166

Pressostatodiferencial, RT260A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017D002366

Pressostatodiferencial, RT260A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

017D002566

Pressostatodiferencial, RT262A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11

017D002766

Pressostatodiferencial, RT262A

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0 - 0.3, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11

017D003666

Pressostatodiferencial, RT260AE

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

017D004366

Pressostatodiferencial, RT262AL

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11

017D004566

Pressostatodiferencial, RT263AL

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

017D004866

Pressostatodiferencial, RT260AL

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.5 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

060B016791

Pressostatodiferencial, MP54

Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Visualizar: