Pressostatodiferencial, MP54
060B016791
Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Peso bruto | 0.757 Kilogram |
Peso líquido | 0.65 Kilogram |
Volume | 1.966 Liter |
EAN | 5702424499815 |
Peso bruto | 0.757 Kilogram |
Peso líquido | 0.65 Kilogram |
Volume | 1.966 Liter |
EAN | 5702424499815 |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Ajuste | Fechamento para queda de pressão |
Amb. Temp. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
Capacidade do contato |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | diferencial Pressostato |
Dif. de contato | 0.2 bar |
Diferencial fixo [bar] | 0.9 bar |
Diferencial fixo [psi] | 13 psi |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 250V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 2A |
Equipamento | Relé de tempo térmico |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] | 12 bar |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] | -1 bar |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] | 175 psig |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] | -15 psig |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Pressostatodiferencial |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste[psig] | 319 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 17 bar |
Qnt. do pacote | 21 pc |
Refrigerantes |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Restabelecimento | Mín. manual |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 pol. |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tempo de liberação do relé [s] | 60 s |
Tipo | MP54 |
Tipo da con. de press. | ROSCA |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Ajuste | Fechamento para queda de pressão |
Amb. Temp. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
Capacidade do contato |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | diferencial Pressostato |
Dif. de contato | 0.2 bar |
Diferencial fixo [bar] | 0.9 bar |
Diferencial fixo [psi] | 13 psi |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 250V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 2A |
Equipamento | Relé de tempo térmico |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] | 12 bar |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] | -1 bar |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] | 175 psig |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] | -15 psig |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do produto | Pressostatodiferencial |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste[psig] | 319 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 17 bar |
Qnt. do pacote | 21 pc |
Refrigerantes |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Restabelecimento | Mín. manual |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 pol. |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tempo de liberação do relé [s] | 60 s |
Tipo | MP54 |
Tipo da con. de press. | ROSCA |