AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Mostrar mais
AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Shows 3 product(s)

080Z4024

Gerenciador de sistema, AK-SM 820A

Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja de conveniência, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema

080Z4028

Gerenciador de sistema, AK-SM 880A

Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja completa, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema

080Z4029

Gerenciador de sistema, AK-SM 880A

Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja completa/ Retrofit TP78, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema