KVC hot gas bypass regulator are used to adaptcompressor capacity to actual evaporator load by supplying a replacement capacity in form ofhot / cool gas.It is installed in a bypass line between the high- and low-pressure sides of the refrigeration system and is designed for direct gas injection into the suction line.
Shows 5 product(s)
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 12
Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.68, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 15
Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 12
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.68, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 22
Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 15
Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28