Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 12

034L0141

Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.68, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 0.458 Kilogram
Peso líquido 0.395 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411509

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Banda P máx. [bar] 2 bar
Banda P máx. [psi] 29 psi
Capacidade nominal R134a [kW] 4.8 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 1.36 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 7.6 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 2.14 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 8.4 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 2.31 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Configuração de fábrica [bar] 2 bar
Configuração de fábrica [psig] 29 psig
Contain batteries No
Customer part number 00V074
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 0.2 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 87 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 3 psig
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -45 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 220 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -50 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Regulador de circuito secundário de gás quente
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão máx. de teste[psig] 450 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 31 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R513A
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [mm] 12 mm
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo KVC 12
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.79 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.68 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality