Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 16.00 mm

067B4013

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.335 Kilogram
Peso líquido 0.313 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428321174

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Aprovação LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Direção Em ângulo
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Corpo de válvula para válvula de expansão
Nome do programa de peças TE 5
Peças incluídas Parafusos
arruelas
Porta balanceada [Sim/Não] NÃO
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [mm] 16 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Tipo TEH
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Usado para produtos TE 5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality