Shows 16 product(s)

067B4007

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Direta, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4008

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Direta, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4009

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4010

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4011

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4013

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 16.00 mm

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00

067B4020

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Direta, Usado para produtos: TQ 12; TE 12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4021

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODM

Direção: Direta, Usado para produtos: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM

067B4022

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TQ 12; TE 12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

067B4023

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODM

Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM

Visualizar: