BZ is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 and 2 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves
Shows 2 product(s)
Bobina de solenoide, BZ120C, Cabo, 9 m, Embalagem Multipack
Bobina de solenoide, Tipo: BZ120C, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 13.5 mm
Bobina de solenoide, BZ240C, Cabo, 9 m, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65