Bobina de solenoide, BZ120C, Cabo, 9 m, Embalagem Multipack
018F4703
Bobina de solenoide, Tipo: BZ120C, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 13.5 mm
Bobina de solenoide, Tipo: BZ120C, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 13.5 mm
Peso bruto | 0.985 Kilogram |
Peso líquido | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Peso bruto | 0.985 Kilogram |
Peso líquido | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 4 |
Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
Comprimento do cabo [m] | 9 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 354 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Consumo de energia 50Hz [VA] | 16 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 16 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz | 8 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 8.5 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | BZ120C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 113 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 120 V |
Texto de vendas ATEX |
-40°C < Ta < +45°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tipo | BZ120C |
Usado para produtos | EV220B 15 - 50 : sem válvulas tipo NA |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 4 |
Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
Comprimento do cabo [m] | 9 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 354 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Consumo de energia 50Hz [VA] | 16 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 16 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz | 8 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 8.5 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | BZ120C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 113 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 120 V |
Texto de vendas ATEX |
-40°C < Ta < +45°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tipo | BZ120C |
Usado para produtos | EV220B 15 - 50 : sem válvulas tipo NA |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |