EVL is a direct operated solenoid valve forliquid, suction, and hot gas lines with commonfluorinated refrigerantsEVL valves are designed for hot gas defrost insmall water heaters, Commercial fridges andfreezers, ice making machines and otherapplications for food service etc.EVL valves and coils are sold separately.
Shows 5 product(s)
Válvula de solenoide, EVL 2s A, Função: NF
Valor Kv [m³/h]: 0.12, Mat. do corpo: Latão, Direção: Em ângulo, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 63
Válvula de solenoide, EVL 2.2s A, Função: NF
Valor Kv [m³/h]: 0.17, Mat. do corpo: Latão, Direção: Em ângulo, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 63
Válvula de solenoide, EVL 2s, Função: NF
Valor Kv [m³/h]: 0.12, Mat. do corpo: Latão, Direção: Direta, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54
Válvula de solenoide, EVL 2s, Função: NF
Valor Kv [m³/h]: 0.12, Mat. do corpo: Latão, Direção: Direta, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54
Válvula de solenoide, EVL 2s, Função: NF
Valor Kv [m³/h]: 0.12, Mat. do corpo: Latão, Direção: Direta, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54