Válvula de solenoide, EVL 2s A, Função: NF

032F8800

Valor Kv [m³/h]: 0.12, Mat. do corpo: Latão, Direção: Em ângulo, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 63

Detalhes do produto

Peso bruto 0.053 Kilogram
Peso líquido 0.044 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5715162927465

 

Acessórios do produto NÃO
Bobina NÃO
Categoria Art. 4, par. 3
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Em ângulo
Diâmetro do orifício [mm] 2 mm
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Solenoid valves
Mat. do corpo Latão
MaxOPD[bar] 7W CA 31 bar
MaxOPD[psi] 7W CA 450 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Nome do produto Válvula de solenoide
ODP mín. [bar] 0 bar
OPD mín. [psi] 0 psi
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 652 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 63 pc
Refrigerantes R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R410A
R452A
R513A
R600
R600a
R1234yf
R125
R23
R407F
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/4 in
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Tipo EVL 2s A
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
Tipo de conexão de saída Solda, ODM
Valor cv [gal/min.] 0.14 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.12 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality