Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Se você continuar, será logado e encaminhado para a sua loja Danfoss padrão.
Se você continuar, será desconectado da sua loja Danfoss e direcionado para a loja que você selecionou.
Você está sendo desconectado porque não possui credenciais para comprar no país selecionado.
Você está na loja {0}
Shows 20 product(s)
Corpo de válvula multifunções, SVL 15, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 15.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Used for product: SVL 15
Corpo de válvula multifunções, SVL 15, SVL Flexline, Direção: Direta, 15.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Corpo de válvula multifunções, SVL 20, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 20.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Used for product: SVL 20
Corpo de válvula multifunções, SVL 20, SVL Flexline, Direção: Direta, 20.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Corpo de válvula multifunções, SVL 25, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 25.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Used for product: SVL 25
Corpo de válvula multifunções, SVL 25, SVL Flexline, Direção: Direta, 25.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Corpo de válvula multifunções, SVL 32, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 32.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Used for product: SVL 32
Corpo de válvula multifunções, SVL 32, SVL Flexline, Direção: Direta, 32.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Corpo de válvula multifunções, SVL 40, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 40.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Used for product: SVL 40
Corpo de válvula multifunções, SVL 40, SVL Flexline, Direção: Direta, 40.0 mm, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Visualizar: