1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Aplicação |
Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação |
MID |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambiental |
E2/M1 |
Classe de proteção IP |
IP65 |
Comunicação integrada |
2 entradas/saídas de pulso |
Description |
Medidor de energia para aplicações comerciais |
Diâmetro (mm) |
40 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] |
36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] |
5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] |
130 °C |
Grupo de produtos |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Label product |
Yes |
Material de isolamento do cabo |
Sem halogênio |
Meios |
Sistema de aquecimento de acordo com VDI 2035 |
Padrão de precisão |
Classe 2 para EN1434 |
Princípio de medição de fluxo |
Ultrassônico |
qp [m³/h] |
10 m³/h |
Qtde de bateria |
2 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name |
Sonometer 30 HE |
Slot do módulo da interface 1 |
Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura temporária de sobrecarga do meio [°C] |
150 °C |
Tipo |
SonoMeter 30 |
Tipo de display |
LCD |
Tipo de homologação |
Tipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação |
bateria de 2 células AA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] |
93 % |
Vida útil da bateria [anos] |
11 ano |
Weight per battery |
19 g |