AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m

082H8110

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.324 Kilogram
Peso líquido 0.28 Kilogram
Volume 1.637 Liter
EAN 5715162790854

 

Característica do controle LOG
LIN
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 15-32
Comprimento do cabo [m] 1.5 m
Curso [mm] 7.5 mm
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Gear actuators
Produto idêntico 082H8118
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 110 NL 0-10V
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Yes
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality